FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP6STSXSMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 6 Fibers OS2 Single Mode, 6 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183380
#183380

24F in 1HE FHD® Enclosures

29,75 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
284 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
210 im Transit, holen Sie es sich bis 25. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

FHD® Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD® (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD® series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD® High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD® Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Schnelle Verbindung und Bereitstellung

FHD® (FS High Density)-Glasfaseradapterplatten lassen sich schnell in die Gehäuse für Glasfasernetzwerkanwendungen oder Verbindungen in MDA, HDA und EDA einrasten.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappmontage für einfachere Bedienung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximal stabile Verbindung

Vielseitige Lösungen für verschiedene Patching-Systeme
Bis zu 24 ST-Fasern in 1HE-Gehäusen der FHD-Serie (FS High Density) (Rack- oder Wandmontage) dienen als Zwischenverbindung für One-to-One-Patching- und Fusionsspleißanwendungen.

Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Verbindung, Querverbindung oder Spleißen auf engstem Raum

Adapter-Typ
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Faserzahl
6 Fibers
8 Fibers
6 Fibers
8 Fibers
Anzahl der Ports
6
8
6
8
Faser-Modus
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Polnischer Typ
APC
APC
UPC
UPC
Adapter Farbe
Plattiert
Plattiert
Plattiert
Plattiert
Material der Hülse
Zirkonoxid-Keramik
Zirkonoxid-Keramik
Zirkonoxid-Keramik
Zirkonoxid-Keramik
Entflammbarkeit Rate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Taste Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Matching Product (1)Material (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

W***s

United States

09.01.2023
5.0
It does not need to be used with the enclosure, it can be directly installed on the rack, a great product. Thanks FS for solving my problem and exceeding my expectations.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0

G***g

Uzbekistan

20.08.2020
5.0
These fiber panels can be easily mounted on my rack. It's not difficult and can be finished quickly. So fiber management is actually very convenient. Usually, we plug these ports full and that’s also quite fine. Their cassettes and panels are all basically practical for use and we got what we need.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen