Der NETGEAR AVM761-kompatible SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über). OM3). Das SFP28-Transceiver-Modul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur, was eine mindestens 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht, und die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln auf einer Reihe von Cisco-Switches getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, CPRI und eCPRI. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist sehr ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - NETGEAR SFP-25G-SR-S Kompatibel 25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF
Bestseller #183299
Bestseller #183299
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GSR-85
222 verkauft
131 Bewertungen
0 Frage
8806 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19. September. 2024
1386 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR AVM761-kompatibles 25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (MMAF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
NETGEAR-kompatibel
AVM761
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabellänge
100 m @ OM4 / 70 m @ OM3
Stecker
Duplex-LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,9 ~ 1,9 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-6 dBm
Stromverbrauch
-1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Integrierter CDR
FEC-Funktion
Unterstützung von RS-FEC, FC FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
50/125 µm
Gehäusetechnologie
COB-Gehäuse
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Kleinmaßstäbliche Rechenzentrum-Lösung
Verwenden Sie den gleichen Typ von optischen Modulen wie das ursprüngliche Netzwerk, um das Rechenzentrum zu erweitern, um die Einführung neuer Modultypen und die Einsparung von Wartungskosten für das Netzwerk zu vermeiden.
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 100G-Ports wieder
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der SFP28 25G-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestaltetem COB-Gehäuse.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1W
Geringe Leistungsaufnahme
COB-Gehäuse
Hohe Luftdichtheit
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
121
10
0
0
0
j***n
Colombia
16.09.2024
I received the items on time and in good condition. However, FS did not follow our instructions which caused problems with customs at the destination.
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***e
Finland
08.06.2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
Germany
11.10.2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen