FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/29799.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.main.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.B.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.C.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.D.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.E.jpg)
![SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.F.jpg)
SFP+ 10GBASE-ZRC 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches
#29799
#29799
665,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
219 verkauft
19 Bewertungen
0 Frage
48 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10GBASE-ZRC SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 100km, LC, DOM)
Spezifikationen
Artikelnummer
SFP-10GZRC-55
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
11,3 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabellänge
100 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medium
SMF
DOM Support
Ja
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfangsempfindlichkeit
< - 25 dbm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526683506281b7be5812d0.93460988.jpeg.webp)
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
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
16
2
1
0
0
E***r
United States
13.12.2019
Looked for SFP+ transceivers for my Juniper EX4300-24T switch which had been installed a 10G uplink module. And the product description of this 10G transceiver said it was compatible with some other Juniper switches. Consulted FS AM and she said the transceiver could match with my switch. Plugged it to my Juniper switch, no error reported. Thanked FS AM for her nice suggestion.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0B***r
Canada
28.03.2017
La compatibilité est excellente et le prix est compétitif, le module est impeccable !!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
Switzerland
22.03.2017
La livraison est hyper rapide ! Pas de dommage durant le transport. Très bon rapport qualité prix !
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen