FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.

SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceiver-Modul für FS-Switches

#11595
#11595

Semtech Hisense TDM Datenzentrum ≤1.8W Duplex LC SMF

308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZR-55
1.2K verkauft
390 Bewertungen
0 Frage
54 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
258 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 80km, LC, DOM)

FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GZR-55
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
80 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -23 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, passen Sie ihn bitte an das passende Dämpfungsglied laut Tabelle.
Entfernung
≤ 10 km
≤ 30 km
≤ 50 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal)
11.3 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
850 nm
1310 nm
850 nm
Kabelentfernung (max.)
80km
300 m@OM3
400 m@OM4
220 m@OM3
300 m@SMF
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
Kabeltyp
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
Sendeleistung
0~5 dBm
-7,3~-1 dBm
-6,5~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
<-11.1 dBm
< -8.4dBm
<-11.1 dBm
Power Consumption
<1.5W
≤0,6 W (Typical)
<1 W
<1 W
<2,5 W
≤0,6 W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
333
47
10
0
0

C***e

France

09.08.2020
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 16
Kommentar 0

C***y

United States

15.06.2020
5.0
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0

V***r

United States

28.05.2020
5.0
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen