![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/65333.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.main.jpg)
![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.B.jpg)
![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.C.jpg)
![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.D.jpg)
![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.E.jpg)
![Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65333.F.jpg)
Extreme Networks 10310-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#65333
#65333
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZR-55
108 verkauft
390 Bewertungen
0 Frage
54 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
258 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Networks 10310 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
Extreme Networks-kompatibel
10310
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
80 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -23 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal) | 11.3 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps |
Wellenlänge | 1550 nm | 850 nm | 1310 nm | — | — | 850 nm |
Kabelentfernung (max.) | 80km | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 |
Kabeltyp | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
Sendeleistung | 0~5 dBm | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1 dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0,6 W (Typical) | <1 W | <1 W | <2,5 W | ≤0,6 W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C |
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
333
47
10
0
0
C***e
France
09.08.2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 16
Kommentar 0C***y
United States
15.06.2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0V***r
United States
28.05.2020
Not only does FS have a wide range of modules, their prices are excellent. The web site was easy to navigate, the payment section was easy to complete. I will definitely do further business with this company and recommend it to others.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen