100G QSFP28 auf 4 duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA konform.
Er bietet eine Verbindung von einem 100G QSFP28 Port auf der einen Seite und vier Duplex LC-Steckern auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
![100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230421102347htakng.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421102347htakng.jpg)
![100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304211019428bfntv.jpg)
![100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421102349hg6684.jpg)
![100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421101950tatce8.jpg)
![100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO70.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421101948lpxfgp.jpg)
100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 70m (230ft)
#182421
#182421
529,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO70
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 13.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
100G QSFP28 Breakout AOC (70-Meter, OM3 MMF, QSFP28 auf 4 duplex LC)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-4LCAO70
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 bis 4 Duplex LC
maximale Datenrate
100 Gbit/s
minimaler Biegeradius
30 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
70 m (230 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen