HW Kompatible 100G QSFP28 auf 4 duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA konform.
Er bietet eine Verbindung von einem 100G QSFP28 Port auf der einen Seite und vier Duplex LC-Steckern auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
![HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230421095616gsmfmk.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421095616gsmfmk.jpg)
![HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094904lz0nl8.jpg)
![HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304210956181vw3tl.jpg)
![HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094910eq210c.jpg)
![HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230421094907b0nj9b.jpg)
HW Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
#182395
#182395
339,15 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO30
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 13.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW Kompatible 100G QSFP28 Breakout AOC (30-Meter, OM3 MMF, QSFP28 auf 4 duplex LC)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-4LCAO30
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 bis 4 Duplex LC
maximale Datenrate
100 Gbit/s
minimaler Biegeradius
30 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
30 m (98 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen