100G QSFP28 auf 4 duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA konform.
Er bietet eine Verbindung von einem 100G QSFP28 Port auf der einen Seite und vier Duplex LC-Steckern auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von Q28-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023042017581224zfcd.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von Q28-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042017581224zfcd.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von Q28-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175644kxppns.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von Q28-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175814ndq28n.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von Q28-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175651k4lacp.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von Q28-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175648x6kqkn.jpg)
Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
#182362
#182362
291,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-4LCAO20
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 4.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade Kompatible 100G QSFP28 Breakout AOC (20-Meter, OM3 MMF, QSFP28 auf 4 duplex LC)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-4LCAO20
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 bis 4 Duplex LC
Maximale Datenrate
100 Gbps
Minimaler Biegeradius
30 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
20m (66ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 to 70°C (32 to 158°F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen