Das Arista Networks-kompatible 100G QSFP 28 auf 4 Duplex LC Breakout Active Optical Cable wird über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Es entspricht den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA sowie dem Hot-Plug-fähigen QSFP 28 MSA-Standard. Die Konfiguration in Echtzeit ist über die FS BOX möglich.
Es wird an einem Ende mit einem 100G QSFP 28-Port und am anderen Ende mit vier Duplex-LC-Anschlüssen verbunden und bietet eine kosteneffiziente und einfache Lösung für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-4LCAO20 in QS FP-100G-4LCAO20 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
![Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420175805ipfhnp.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175805ipfhnp.jpg)
![Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175644kxppns.jpg)
![Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175807v8dlue.jpg)
![Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175651k4lacp.jpg)
![Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420175648x6kqkn.jpg)
Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
#182361
#182361
291,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO20
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 14.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Networks-kompatibles 100G QSFP 28 Breakout AOC (20 -Meter, OM3 MMF, QSFP 28 auf 4 Duplex LC)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-4LCAO20
Herstellername
FS
Steker Typ
QSFP28 bis 4 Duplex LC
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
20 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
20 m (66 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Handelsüblicher Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen