Das Brocade-kompatible 100G QSFP 28 auf 4 Duplex LC Breakout Active Optical Cable wird über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Es entspricht den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA sowie dem Hot-Plug-fähigen QSFP 28 MSA-Standard. Die Konfiguration in Echtzeit ist über die FS BOX möglich.
Es wird an einem Ende an einen 100G QSFP 28-Port und am anderen Ende an vier Duplex-LC-Anschlüsse angeschlossen und bietet eine kosteneffiziente und einfache Lösung für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-4LCAO10 in. QS FP-100G-4LCAO10 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230420173454ls4sjn.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420173454ls4sjn.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420173300ixfv5l.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201734570rkrzv.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042017330642zjip.jpg)
![Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304201733046f8cot.jpg)
Brocade Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 10m (33ft)
#182334
#182334
243,95 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO10
2 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 16.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade-kompatibles 100G QSFP 28 Breakout AOC (10 -Meter, OM3 MMF, QSFP 28 auf 4 Duplex LC)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-4LCAO05
Herstellername
FS
Steker Typ
QSFP28 auf 4 Duplex LC
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
20 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
5 m (16 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen