FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.

100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC) für FS-Switches, 5m (16ft)

#182309
#182309

<2.2W / 30 mm / Fiber

220,15 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO05
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

100G QSFP28 Breakout AOC (5-Meter, OM3 MMF, QSFP28 auf 4 duplex LC)

100G QSFP28 auf 4 duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA konform.
Er bietet eine Verbindung von einem 100G QSFP28 Port auf der einen Seite und vier Duplex LC-Steckern auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-4LCAO05
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 bis 4 Duplex LC
Maximale Datenrate
100 Gbps
Minimaler Biegeradius
30 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
5m (16ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 to 70°C (32 to 158°F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen