FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4LCAO05.

Arista Networks Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 5m (16ft)

#182305
#182305

<2.2W / 30 mm / Fiber

220,15 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4LCAO05
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 15.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista Networks-kompatibles 100G QSFP 28 Breakout AOC (5 -Meter, OM3 MMF, QSFP 28 auf 4 Duplex LC)

Das Arista Networks-kompatible 100G QSFP 28 auf 4 Duplex LC Breakout Active Optical Cable wird über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Es entspricht den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA sowie dem Hot-Plug-fähigen QSFP 28 MSA-Standard. Eine Echtzeitkonfiguration ist über die FS BOX möglich.
Es wird an einem Ende an einen 100G QSFP 28-Port und am anderen Ende an vier Duplex-LC-Anschlüsse angeschlossen und bietet eine kosteneffiziente und einfache Lösung für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-4LCAO05 in. QS FP-100G-4LCAO05 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-4LCAO01
Herstellername
FS
Steker Typ
QSFP28 auf 4 Duplex LC
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
20 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
1 m (3 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen