Der mit HPE Aruba 845398-B21 kompatible SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über OM3). Das SFP28-Transceiver-Modul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur, was eine mindestens 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht, und die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln auf einer Reihe von Cisco-Switches getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, CPRI und eCPRI. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist sehr ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HPE Aruba Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#166066
#166066
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GSR-85
1.2K verkauft
131 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
8806 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19. September. 2024
1607 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba 845398-B21 kompatibles 25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
HPE Aruba
845398-B21
Verkäufername
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenübertragungsrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabellänge
100 m @ OM4 / 70 m @ OM3
Anschluss
Duplex-LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,9 bis 1,9 dBm
Empfängerempfindlichkeit
6 dBm
Stromverbrauch
-1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Leistungsaufnahme
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR (Clock and Data Recovery)
Integriertes TX & RX CDR
FEC-Funktion
Unterstützung RS-FEC, FC FEC
Kommerzielle Temperaturspanne
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
50/125 µm
Gehäusetechnik
COB-Gehäuse
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kleine Rechenzentrumslösung
Verwenden Sie zur Erweiterung des Rechenzentrums den gleichen Typ optischer Module wie im ursprünglichen Netzwerk. So vermeiden Sie das Hinzufügen neuer Modultypen und sparen Netzwerkwartungskosten.
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 100G-Ports wieder
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
121
10
0
0
0
j***n
Colombia
16.09.2024
I received the items on time and in good condition. However, FS did not follow our instructions which caused problems with customs at the destination.
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***e
Finland
08.06.2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
Germany
11.10.2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen