The SFP28 transceiver provides 10/25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308221711039o0iia.jpg)
10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#111042
#111042
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
867 verkauft
23 Bewertungen
0 Frage
971 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
1118 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10/25GBASE-SR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spezifikationen
Part Number
SFP-25GMSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-5~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
5.3dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
23
0
0
0
0
A***n
Germany
05.12.2023
funktioniert im 25GBit mode, den 10GBit mode habe ich noch nicht ausprobiert.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0U***a
United States
15.11.2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0F***o
United Kindom
15.11.2021
The module works as designed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen