Der mit FS für Mellanox MMA2P00-AS kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 10/25GBASE-SR-Durchsatz von bis zu 100 m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieses Modul bietet 10G-Abwärtskompatibilität und vereinfacht die Netzwerkaktualisierung. Es bietet Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, 10G-Ethernet und Rechenzentrum. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 und IEEE802.3by.
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171051s5bvg5.jpg)
FS for Mellanox MMA2P00-AS-D Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Bestseller #111040
Bestseller #111040
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
3.4K verkauft
23 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
971 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
1118 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS für Mellanox MMA2P00-AS kompatibles 10/25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Mellanox-kompatibel
MMA2P00-AS
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
Dual Rate 10 Gbit/s und 25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m bei OM4/70 m bei OM3 bei 25 G
100 m bei OM3 bei 10 G
100 m bei OM3 bei 10 G
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6,4–2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<–6 dBm
Stromverbrauch
-0,4 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1,2 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR
TX und RX. Integrierter CDR
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC, FC- FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
23
0
0
0
0
A***n
Germany
05.12.2023
funktioniert im 25GBit mode, den 10GBit mode habe ich noch nicht ausprobiert.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0U***a
United States
15.11.2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0F***o
United Kindom
15.11.2021
The module works as designed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen