Der Arista kompatible QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1309,14nm-Tx/1304,58nm-Rx über einen LC-Anschluss. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in 100G-Ethernet-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-BX30 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km Simplex LC SMF
#178908
#178908
1.782,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX30
19 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Wavelength:
Vorbestellung, Versand bis 26.November2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles 100GBASE-BX30 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX30
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
1309,14 nm-Tx/1304,58 nm-Rx
Max. Kabeldistanz
30 km
Anschluss
Simplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
1,7–7,1 dBm
Empfängerempfindlichkeit
–16 dBm
Min. Stromverbrauch
17,7 dB
Empfängerüberlastung
–3,4 dBm
Stromverbrauch
< 4,5 W
Extinktionsverhältnis
> 5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
P***m
United States
20.04.2023
Yes, this is the first time that I use FS transceiver. I have to say, this product is great and works well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0А***в
Russian Federation
10.04.2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen