HPE Aruba kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 120km über Singlemode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8432 konform. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Telekommunikations- und Service-Provider-Anwendungen sowie 5G-Mobilfunknetze, die sowohl im Freien als auch in Gebäuden eingesetzt werden können.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 1000BASE-CWDM 1610nm 120km Industriell Duplex LC SMF
#178731
#178731
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CW61-SFP1G-120-I
0 verkauft
30 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba Kompatibles 1000BASE-CWDM SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1610nm, 120km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CW61-SFP1G-120-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1.25Gbps
Wavelength
1610nm
Max. Kabeldistanz
120km
Schnittstelle
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB CWDM
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-31dBm
Stromverbrauch
31dB
Empfängerüberlastung
0dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 auf 85°C (-40 auf 185°F)
Protokolle
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Bietet eine kosteneffiziente Lösung durch die Verwendung einer einzigen Faser für Gigabit Ethernet-Anwendungen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität mit der jeweiligen Switch-Umgebung getestet.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Strenger Prozess zur Sicherstellung der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Optik.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >10%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Datenrate (Max.) | 1.25Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Wellenlänge | 1470nm~1610n | 1470nm~1610n | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm |
Kabeldistanz (Max.) | 120km@SMF | 160km@SMF | 20km@SMF | 40km@SMF | 100km@SMF | 120km@SMF |
TX Power | 0~5dBm | 1~6dBm | -5~0dBm | -5~0dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-31dBm | < -33dBm | < -24dBm | < -24dBm | <-30dBm | <-30dBm |
Stromverbrauch | ≤1.5W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Connection (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
30
0
0
0
0
M***n
United States
17.06.2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***n
United States
17.06.2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***n
United States
17.06.2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen