Das H3C-kompatible QSFP28-zu-SFP28-Adapter-Konvertermodul bietet 25G-Ethernet-Konnektivität für QSFP28-100G-Ports. Dieses Modul ist kompatibel mit QSFP28 MSA SFF-8665 und SFP28 MSA SFF-8432. Die integrierte MCU ermöglicht das I2C-Lesen von SFP28-Registern durch Lesen von QSA-Registern. Der Hochgeschwindigkeitsdatenkanal der SFP28-Buchse ist mit Lane 1 des QSFP28-Steckers verbunden. Die anderen drei Kanäle am QSFP28-Anschluss sind nicht verbunden.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-SFP28-CVR in QSFP28-SFP28-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert
![H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI Dieses Bild handelt von QSFP28-SFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131185848w7zosn.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI Dieses Bild handelt von QSFP28-SFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131185848w7zosn.jpg)
![H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI Dieses Bild handelt von QSFP28-SFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131185848hyrrap.jpg)
![H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI Dieses Bild handelt von QSFP28-SFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308110345mbs4us.jpg)
![H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI Dieses Bild handelt von QSFP28-SFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131185848nb71rn.jpg)
![H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI Dieses Bild handelt von QSFP28-SFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023030811034534onym.jpg)
H3C-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI
#178076
#178076
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
4 verkauft
5 Bewertungen
12 Fragen
720 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
105 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C-kompatibles 100G-QSFP28-zu-25G-SFP28-Adapter-Konvertermodul
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-SFP28-CVR
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
25 Gbit/s
Anschluss
SFP28
Stromverbrauch
≤1,5 W ohne Modul
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85 °C (-4 bis 185 °F)
Protokolle
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Quality Control System Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230309141145xewnin.jpg)
Merkmale
Kosteneffiziente Konvertierung von QSFP28 auf SFP28 Port
Das Produkt bietet die Möglichkeit, das SFP28 25GBASE-Modul mit einem QSFP28-Client-Port zu verwenden, was die Kosten für mehrere 100G-Formfaktoren in Umgebungen mit Multivendor-Plattformen reduziert.
Flexible Verbindung
QSFP28 auf SFP28 Modul oder Kabel
Plug und Play
Keine Konfiguration erforderlich
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Application (4)Cable Type (1)Compatibility (1)Customization (1)Data Rate (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Protocols (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
0
0
0
0
H***y
United States
20.09.2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0E***h
United States
04.09.2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0M***e
France
14.06.2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen