FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell)

#176276
#176276

Macom Lumentum LWDM EML BOX ≤7W Duplex LC SMF Industriell

6.183,24 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
8 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C-kompatibles 100GBASE ZR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 80 km, LC, DOM)

Das H3C-kompatible 100GBASE-ZR4 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4-Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und auch 5G-Funknetzwerke, und ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-ZR4-100G-I in QSFP-ZR4-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert

Spezifikationen
Juniper Kompatibel 
QSFP-4W40-100G-I 
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate 
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
40km
Stecker
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
-2.5~6.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-20.5dBm
Stromverbrauch
18dB
Empfängerüberlastung
-3.5dBm
Stromverbrauch
<5.5W
Extinktionsverhältnis
>4.5dB
DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Verpackungstechnologie

BOX Verpackung
Protokolle 
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 7 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC& Augenmuster Test
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Mittlerwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
80km
10km
10km
10km
10km
10km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
Sendertyp
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
COB-Verpackung (Chip on Board)
COB-Verpackung (Chip on Board)
COB-Verpackung (Chip on Board)
Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Broadcom-Chip
Semtech Chip
Temperaturbereich
-40 bis 85°C (IND)
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Compatibility (2)Operating Temperature (2)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

B***n

Ecuador

26.03.2023
5.0
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***t

Canada

24.09.2022
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***o

United States

24.02.2022
5.0
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen