Das generisch kompatible 100GBASE-ZR4 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4-Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und auch 5G-Funknetzwerke, und ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-ZR4-100G-I in QSFP-ZR4-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell) Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131181450pafbdb.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell) Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131181450pafbdb.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell) Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311814502sqdr5.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell) Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174704op5ckc.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell) Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131181450hg9geh.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell) Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174707dlo75e.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell)
#176275
#176275
6.183,24 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
10 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 100GBASE ZR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 80 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Cisco Kompatibel
QSFP-4W40-100G-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
40km
Stecker
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
-2.5~6.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-20.5dBm
Leistungsbudget
18dB
Empfängerüberlastung
-3.5dBm
Stromverbrauch
<5.5W
Extinktionsverhältnis
>4.5dB
DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Verpackungstechnologie
BOX Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230220101328rwwp6c.jpg)
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver ist mit 6W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der angestrebten Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230220143242uy24gl.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC&
Augenmuster Test
Masken Augendiagrammrand >20%>
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Mittlere Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 80km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung (Chip on Board) | COB-Verpackung (Chip on Board) | COB-Verpackung (Chip on Board) |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Compatibility (2)Operating Temperature (2)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
B***n
Ecuador
26.03.2023
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***t
Canada
24.09.2022
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***o
United States
24.02.2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen