Das Arista-kompatible 100GBASE-PLR4 optische Transceivermodul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit MTP/MPO-12-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8636 und QSFP28 MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist für 100G-Ethernet- und Rechenzentrumsverbindungsanwendungen geeignet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-PLR4-100G in QSFP-PLR4-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291814404p0evo.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291814404p0evo.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012918144064512i.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621111011qg2acl.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181440k4zijx.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101212048ht25i.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-PLR4 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF
#176210
#176210
510,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
22 verkauft
4 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Types:
40 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista-kompatibles 100GBASE-PLR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-PLR4-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
10km
Anschluss
MTP/MPO-12
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-6~2dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12dBm
Leistungsbudget
6dB
Leistungsbudget
2.5dBm
Stromverbrauch
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230428151431xq2prc.jpg)
Merkmale
Mitte Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung (Chip on Board) | COB-Verpackung (Chip on Board) | COB-Verpackung (Chip on Board) | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Compatibility (2)Arista Series (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
R***o
United States
13.10.2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0P***s
United States
06.10.2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0N***s
Costa Rica
04.04.2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen