FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF

#175142
#175142

Marvell Sumitomo LWDM DFB <4W Simplex LC SMF

712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 verkauft
5 Bewertungen
5 Fragen
42 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 17. September. 2024
54 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C Kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)

H3C Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1331nm-TX/1271nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX10
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25Gbps
Wellenlänge
1331nm-TX/1271nm-RX
Max. Kabelentfernung
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9~4,8dBm
Reflexion des Empfängers
< -26dB
Min. Stromverbrauch
6,3dB
Überlastung des Empfängers
4,8dBm
Stromverbrauch
<4W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0~70°C
Mittlere Wellenlänge
1331nm/1271nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Simplex LC
Simplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabellänge (max.)
10km
20km
20km
20km
Kabel Typ
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x26,56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
DFB
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Temperaturbereich
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
Anwendung
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Rechenzentrum 100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Configuration (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
1
0
0
0

M***n

United States

10.11.2023
5.0
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***o

Australia

20.04.2023
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

H***t

United States

15.03.2023
5.0
Wow, thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen