Brocade Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1331nm-TX/1271nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201181534ta5xlr.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181534ta5xlr.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181536yxz77g.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181542kzgmuk.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181539soh63v.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181544vvn56r.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km Simplex LC SMF
#175137
#175137
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 verkauft
5 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 8.Juli2024
39 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade Kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX10
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25Gbps
Wellenlänge
1331nm-TX/1271nm-RX
Max. Kabelentfernung
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9~4,8dBm
Reflexion des Empfängers
< -26dB
Min. Leistungsbudget
6,3dB
Überlastung des Empfängers
4,8dBm
Stromverbrauch
<4W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827161339tbnml9.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge | 850nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 20km | 20km (mit Host FEC) | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85 °C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Configuration (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
1
0
0
0
M***n
United States
10.11.2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***o
Australia
20.04.2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0H***t
United States
15.03.2023
Wow, thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen