FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF

Neu #174713
Neu #174713

Semtech Mitsubishi EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF

4.399,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-eER4-100G
3 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Extreme QSFP-eER4-100G-kompatibles 100GBASE-ER4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 60 km, LC, DOM)

Das Extreme QSFP-eER4-100G-kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für optische Kommunikationsanwendungen mit 80 km ausgelegt. Dieses Modul enthält einen 4-spurigen optischen Sender, einen 4-spurigen optischen Empfänger und einen Modulverwaltungsblock einschließlich einer 2-adrigen seriellen Schnittstelle. Die optischen Signale werden über einen LC-Anschluss nach Industriestandard auf eine Singlemode-Glasfaser gemultiplext. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Enterprise-Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-eER4-100G in QSFP-eER4-100G geändert., aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert..

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-eER4-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
60km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
1 bis 6dBm
Empfängerempfindlichkeit
-30dBm
Leistungsbudget
31dB
Empfängerüberlastung
6dBm
Stromverbrauch
≤5.5W
Extinktionsverhältnis
>6dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Protokolle
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10-konform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu finden.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Mittelwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
60km
80km
40km
40km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

V***r

United States

27.09.2023
5.0
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

G***s

United States

21.09.2023
5.0
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0

A***l

United States

30.01.2023
5.0
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen