Die SWB950-M verwendet eine fortschrittliche Technologie zur Erzeugung von Bewegungsabläufen, um einen langfristigen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Sie kann mit Gesichtserkennungsterminals arbeiten, um eine präzise Zugangskontrolle zu erreichen. Sie unterstützt außerdem mehrere Türöffnungsmodi wie Authentifizierung (QR-Code, IC-Karte), Induktion und normales Öffnen. Mit 16 Paaren von IR-Lichtvorhang-Matrix Rundum-Scan-Steuerung, kann es genau rückwärtigen Zugang, Anfahren der Schranke, Eindringen und andere Ereignisse erkennen und einen Ton-und Lichtalarm auslösen. Sie ist weit verbreitet in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehr, Parks, Universitäten, Justiz, Energie, medizinische Versorgung und anderen Branchen.
![SWB950-M, Schwenkschranke (mittlerer Sockel), 10mm PMMA/Rostfreies Stahlrohr, 650mm bis 1050mm Gangbreite, unterstützt QR-Code und IC-Karte Dieses Bild handelt von SWB950-M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230109175433kcvb6g.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SWB950-M, Schwenkschranke (mittlerer Sockel), 10mm PMMA/Rostfreies Stahlrohr, 650mm bis 1050mm Gangbreite, unterstützt QR-Code und IC-Karte Dieses Bild handelt von SWB950-M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230109175433kcvb6g.jpg)
SWB950-M, Schwenkschranke (mittlerer Sockel), 10mm PMMA/Rostfreies Stahlrohr, 650mm bis 1050mm Gangbreite, unterstützt QR-Code und IC-Karte
SWB950-M, Schwenkschranke (mittlerer Sockel)
Netzwerkschnittstelle, CAN
24VDC/3A, 12VDC/7A Ausgang
Stahlrohr
Betrieb 50W
(960x190x1500mm)
Die fortschrittliche Bewegungsstruktur und der hochwertige bürstenlose Gleichstrommotor ermöglichen eine präzise Steuerung, einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Die Möglichkeit, den Ein- oder Zwei-Wege-Durchgangsmodus für verschiedene Zeiträume anzupassen, sowie die Einklemmschutztechnologien erfüllen verschiedene Sicherheitsstufen in unterschiedlichen Szenarien.
Die Schwenkschranke wird häufig in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehr, Parks, Universitäten, Justiz, Energie, medizinische Versorgung und anderen Branchen eingesetzt.