FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.

Maßgeschneiderte Länge LC UPC auf LC UPC Flachstecker Uniboot Duplex mit Push Pull Boot OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm BIF LWL-Patchkabel

#173921
#173921

Corning BIF 2.0mm Polarity Reversal

28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
26 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Vorbestellung, Versand bis 14. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Flachstecker Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm BIF LWL-Patchkabel

Das Uniboot-Design ermöglicht es, dass ein Kabel beide Fasern trägt, wodurch der Kabelstau bei der Verkabelung reduziert wird. Es eignet sich für den Einsatz in Rechenzentren, in denen eine hohe Dichte an Glasfaserkabeln erforderlich ist, um Platz zu sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung zu reduzieren.

Der schlanke flache Clip bietet zusätzlichen Platz zwischen den Anschlüssen und verbessert den Luftstrom. Das Push-Pull-Tab-Design reduziert den Steckerverlust und lässt sich einfach mit einer Hand installieren und entfernen.

Specifications
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Faser-Modus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
40G Ethernet Distanz
150m bei 850nm
100G Ethernet Distanz
100m bei 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 850nm
3.0dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Dauerhaftigkeit
1000 cycles
Zugfestigkeit
(Lang-/kurzfristig)
60/100N
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-20 bis 70℃ (-4 bis 158℉)

Qualitätstestprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu finden.

Qualitätstestprogramm

Tests von LWL-Kabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

20/10D Min. Biegeradius

Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Verlegung.

Zirkonia Keramikferrule

Die Präzisionshülsen mit 500 Einsetzvorgängen.

60-100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

B***t

Netherlands

17.10.2023
5.0
Our company uses these fiber optic patch cords in office network cabling, and the flat design makes the cabling neater and very easy to maintain. Excellent performance, improving the efficiency of our network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***e

United States

25.08.2023
5.0
The push pull boot of this optical fiber jumper simplifies the plugging and unplugging operations, which is especially suitable for scenarios that require frequent changes in connections. The connection quality is very stable and I no longer have to worry about signal issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***t

Canada

08.05.2023
5.0
As a network engineer, I attach great importance to connection quality and maintainability. I'm very pleased with the flat design of this fiber optic patch cord, which provides convenience and reliability for my projects.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen