FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF

Neu #173808
Neu #173808

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.270,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
5 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hinweis: Der FS P/N wurde von Q28-LR-100G-33 auf QSFP-LR-100G-33 geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert..

Spezifikationen
Teilennummer
QSFP-LR-100G-33
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbps
Wellenlänge
1330 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9 bis 4,8 dBm
Empfangsempfindlichkeit
-8,2 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,8 dBm
Stromverbrauch
≤4,5 W
Extinktionsrate
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
FEC Funktion
Unterstützt
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Weniger als 4,5W Stromverbrauch für Energieeinsparung
Der integrierte Broadcom DSP Chip, der 100G Single-Lambda Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und niedrigen Stromverbrauch in 100G Anwendungen.
Broadcom DSP Chip
Stabile Übertragung
≤4.5W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0-70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittlerwellenlänge
1330nm
1310nm
1270nm
1290nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabellänge (max.)
10km (mit Host FEC)
10km (mit Host FEC)
10km (mit Host FEC)
10km (mit Host FEC)
Kabel Typ
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x 100G Breakout
800G bis 8x 100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

D***o

United Kingdom

10.05.2023
5.0
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

H***d

Mexico

29.04.2023
5.0
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

P***p

Ukraine

27.12.2022
5.0
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen