Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131152604b1wnb6.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152604b1wnb6.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152604qo1eth.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113172940v5c6md.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152604ivd1xs.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131729443m8q3d.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF
Neu #173805
Neu #173805
1.270,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
4 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 05.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-LR-100G-33 in QSFP-LR-100G-33 geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
Spezifikationen
Teilennummer
QSFP-LR-100G-33
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbps
Wellenlänge
1330 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9 bis 4,8 dBm
Empfangsempfindlichkeit
-8,2 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,8 dBm
Stromverbrauch
≤4,5 W
Extinktionsrate
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
FEC Funktion
Unterstützt
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170300jtco37.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0-70°C
Mittenwellenlänge | 1330nm | 1310nm | 1270nm | 1290nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
10.05.2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0H***d
Mexico
29.04.2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0P***p
Ukraine
27.12.2022
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen