Extreme kompatibler SFP-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 160km über Single-Mode-Faser (SMF). Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Extreme-Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Der Hot-Swap-Fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
![SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DWC32-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202212281014453pijgn.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DWC32-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212281014453pijgn.jpg)
![SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DWC32-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212270945275xrd5a.jpg)
![SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DWC32-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212281015557osyp8.jpg)
![SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DWC32-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228101710pevy9m.jpg)
![SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DWC32-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227094531xd34la.jpg)
SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Networks C32 DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1551.72nm 160km Duplex LC SMF
#172499
#172499
248,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC32-SFP1G-ZXC
0 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Wavelength:
Vorbestellung, Versand bis 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme DWDM-SFP1G-51.72-160 Kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1551.72nm, 160km, LC, DOM)
Spezifikationen
Extreme Kompatibel
DWDM-SFP1G-51.72-160
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1551.72nm
Max. Kabeldistanz
160km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML
Empfängertyp
APD
TX Power
1~6dBm
Empfangsempfindlichkeit
< -33dBm
Leistungsbudget
34dB
Empfängerüberlastung
-10dBm
Stromverbrauch
≤1W
Extinktionsrate
>9dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protokolle
MSA-konform
Garantie
5 Jahre
* FS Standard-Transceiver sind vollständig mit Cisco-Geräten kompatibel. Klicken Sie
für weitere Informationen.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230109105741gmqs8u.jpg)
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die DWDM-SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405231211235y0y9h.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrat
BER 1E-12
Temperaturtestt
0~70°C
Datenrate (Max.) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Wellenlänge | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Kabelabstand ( Max. ) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Kanalabstände | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
TX Power | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Empfangsempfindlichkeit | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Stromverbrauch | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Betriebstemperatur | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C | 0 auf 70°C |
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
F***e
United States
05.01.2023
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0C***s
Australia
27.12.2022
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0A***o
Spain
22.12.2022
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen