Das Dell kompatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optische Transceiver Modul ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Steckverbinder ausgelegt. Durch die getrennte Konstruktion von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitung. Dieser Transceiver entspricht dem Standard IEEE802.3bm. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für verschiedene Anwendungen wie Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und auch 5G-Mobilfunknetze, die sowohl im Freien als auch in Gebäuden eingesetzt werden können.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-CWDM4-100G-I in QSFP-CWDM4-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125193403kz4sbp.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193403kz4sbp.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251934033xgmz9.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221013093955djlj1m.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193403ehtd2a.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210130939555q9zop.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF
#163307
#163307
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
8 verkauft
3 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 23.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell kompatibles 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-CWDM4-100G-I
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,1 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,5–6,5 dBm
RX-Leistung
-11,5–3,5 dBm
Leistungsbudget
9 dB
Extinktionsverhältnis
>3,5 dB
Stromverbrauch
<4,5 W
Modulation
4 x 25 G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kerngröße
9 µm/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221020094533cj7mq6.png)
Merkmale
Mittelwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Verpackungstechnologie | COB-Verpackung | COB-Verpackung | / | BOX-Verpackung |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
1***5
12345
26.03.2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***r
Germany
11.02.2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***o
Australia
20.02.2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen