Das HW-kompatible 100GBASE-ERL QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz in einem 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 25 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) konzipiert eine Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-ERL-100G in QSFP-ERL-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131153706avtikz.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153706avtikz.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153706pegt6q.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928103946kp844x.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153706z9v5ms.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928103946cfirfv.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF
#162431
#162431
1.187,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
13 verkauft
4 Bewertungen
4 Fragen
Transceiver Type:
33 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW-kompatibles 100GBASE-ERL QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 25 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ERL-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
25 km
Anschluss
Duplex-LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
0–5,6 dBm
minimale Empfängerleistung
-13,5 dBm
Leistungsbudget
13,5 dB
Empfängerüberlastung
-2,6 dBm
Stromverbrauch
<4 W
Extinktionsverhältnis
> 5 dB
DOM
unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Clock and Data Recovery)
DSP
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board) Verpackung
Protokolle
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210181616361mfnf6.png)
Merkmale
Mittlerwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 25km | 2km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 500m (mit Host FEC) |
Kabel Typ | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnologie | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Inphi-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
C***a
United States
16.10.2023
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0T***s
United States
07.10.2023
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 01***1
12301
15.04.2023
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen