KVM-160119 bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 16 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Mac und Sun ausgestattet sind. Die Konsolen sind einfach einzurichten – stecken Sie einfach das Kabel in den entsprechenden Anschluss. Das Einrichten von Software, komplizierte Installationsverfahren oder die Berücksichtigung von Kompatibilitätsproblemen sind nicht erforderlich.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
KVM Switch, 16-Port x1 Benutzer VGA 1HE Rackmontage USB mit 19" LED, 16 VGA-Kabel enthalten
Bestseller #161328
Bestseller #161328
1.010,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-160119
40 verkauft
4 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 18. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
2-Jahres-Garantie
16-Port × 1 Benutzer VGA 1HE Rackmount USB KVM Switch mit 19" LED
Spezifikationen
Server-Port
16 x VGA Port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
1 Lokal
Überwachungskonsole
1-HDB-15 Female
Videoauflösung
1280 x 1024ppi
Eingangsspannung
AC 100-240V
Stromverbrauch
23W
Material
Metall
Anschlusssteuerung
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Abmessung (HxBxT)
1,67"x 17,64"x 23,82" (42,5x 448x 605mm )
Betriebstemperatur
0 bis 50°C
Lagertemperatur
-20 bis 60°C
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Cable Connection (1)Connection (1)Function (1)Installation Method (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
K***h
United States
03.04.2024
It not only provides stable and reliable remote connections but also offers powerful monitoring and management capabilities. After purchasing this product, my work efficiency has greatly improved.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0J***e
United States
07.03.2024
I purchased this KVM, and it performs reliably and consistently. I can effortlessly switch between multiple computers without experiencing any delays or signal loss.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0C***l
Canada
06.03.2024
This product offers stable and efficient remote access functionality, allowing me to easily manage multiple servers without worrying about security issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen