Dieser generisch kompatible SFP56-Transceiver bietet einen 10/25/50GBase-LR-Mehrratendurchsatz von bis zu 10 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFP56 MSA, SFF-8432 und SFF-8472. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle. Das SFP-50GMLR-31-I-Modul eignet sich für 50GBASE-Ethernet- und 5G-Netzwerk-Fronthaul-Anwendungen und kann in rauen Industrieumgebungen wie Telekommunikation, Außenanwendungen und Schifffahrt, Öl und Gas sowie Bergbau eingesetzt werden.
Hinweis: Der FS P/N wurde von SFP56-LR-50GM-I zu SFP-50GMLR-31-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP56 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 50GBASE-LR SFP56 1311nm 10km Industriell Duplex LC SMF
Generisch kompatibles optisches 10/25/50GBASE-LR SFP56-Transceiver-Modul (SMF, 1311 nm, 10 km, Duplex LC, Industrie, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Generisch kompatibles optisches 10/25/50GBASE-LR SFP56-Transceiver-Modul (SMF, 1311 nm, 10 km, Duplex LC, Industrie, DOM)
Dieser generisch kompatible SFP56-Transceiver bietet einen 10/25/50GBase-LR-Mehrratendurchsatz von bis zu 10 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFP56 MSA, SFF-8432 und SFF-8472. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle. Das SFP-50GMLR-31-I-Modul eignet sich für 50GBASE-Ethernet- und 5G-Netzwerk-Fronthaul-Anwendungen und kann in rauen Industrieumgebungen wie Telekommunikation, Außenanwendungen und Schifffahrt, Öl und Gas sowie Bergbau eingesetzt werden.
Hinweis: Der FS P/N wurde von SFP56-LR-50GM-I zu SFP-50GMLR-31-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
439,11 € (inkl. MwSt.)