Generic kompatibler SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-LR-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in gezielten Switches getestet und ist vollständig konform mit dem SFP28-MSA-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF
#158968
#158968
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
245 verkauft
16 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
111 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 25GBASE-LR SFP28 industrielles optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilnummer
SFP-25GLRL-31-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
2km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB 1310nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7 bis 2 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-9dBm
Leistungsbudget
2dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤1.2W
Extinktionsverhältnis
3dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR
TX & RX Eingebaute CDR
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFP28 MSA, SFF-8472
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
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
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11.08.2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0L***d
Monaco
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0B***h
United States
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen