Das JIS 8303 JAPAN auf IEC320 C5 Netzkabel ist ein idealer Ersatz für abgenutzte oder verlorene Netzkabel. Der IEC320 C5-Stecker wird aufgrund seiner Form allgemein als Kleeblatt- oder Mickey-Mouse-Stecker bezeichnet. Dieses Netzkabel wird in der Regel in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter elektronische Computer, Projektoren, tragbare Elektronik, Laptops, CD- und DVD-Player, Küchengeräte und Spielsysteme.
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 0,75mm², Schwarz, JIS 8303 JAPAN auf IEC 320 C5, 125V/7A Dieses Bild handelt von PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728160110r6j1mm.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 0,75mm², Schwarz, JIS 8303 JAPAN auf IEC 320 C5, 125V/7A Dieses Bild handelt von PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110r6j1mm.jpg)
![Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 0,75mm², Schwarz, JIS 8303 JAPAN auf IEC 320 C5, 125V/7A Dieses Bild handelt von PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110giy3hx.jpg)
Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 0,75mm², Schwarz, JIS 8303 JAPAN auf IEC 320 C5, 125V/7A
#158210
#158210
7,14 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PJ8303C5-7A
32 verkauft
6 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 4.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
2ft (0,6m) JIS 8303 JAPAN auf IEC 320 C5 3x 0,75mm² 125V/7A Stromkabel, Schwarz
Spezifikationen
Male-Anschluss
JIS 8303 JAPAN
Female-Anschluss
IEC60320 C5
Spannungskompatibilität
100-125VAC
Maximaler Eingangsstrom
7A
Gesamtlänge
2ft (0,6m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
3x 0,75mm²
Kabelaußendurchmesser
7,0 ± 0,2mm
Manteltyp
VCTF
Mantelmaterial
PVC
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß, Grün/Gelb
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Maximal zulässige Temperatur
60°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011011295ynb35.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
S***a
United States
01.09.2023
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***a
United States
01.09.2023
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0E***y
United States
01.09.2023
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen