Das BS1363 auf IEC320 C13 UK Netzkabel ist ein idealer Ersatz für abgenutzte oder verlorene Netzkabel. Das Netzkabel wird in der Regel in kommerziellen Büroszenarien und Serverraumszenarien in Rechenzentren zum Anschließen eines Computers, Servers oder Laufwerks usw. an eine BS1363-Wandsteckdose, ein USV-System oder eine PDU verwendet. Dieses Netzkabel ist in anderen Längen erhältlich und ermöglicht Ihnen eine große Flexibilität bei der Platzierung von Geräten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 3x 1,0mm², Schwarz, BS1363 UK10 auf IEC320 C13, 250V/10A
#158186
#158186
5,95 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PU10C13-10A
19 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
2ft (0,6m) BS1363 UK10 auf IEC320 C13 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Spezifikationen
Male-Anschluss
BS1363 UK10
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
2ft (0,6m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
3x 1,0mm²
Kabelaußendurchmesser
7,0 ± 0,2mm
Manteltyp
H05VV-F
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Braun, Blau und Gelb/Grün
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
H***r
United States
17.03.2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0L***t
United States
07.12.2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen