Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die AS/NZS 4417 AUSTRALIA entspricht. Es verfügt über einen geerdeten AS/NZS 4417-Stecker und eine IEC60320 C13 RA-Buchse. Es ist mit Geräten wie Monitor, Computer, Drucker, Scanner, Fernseher und Soundsystem kompatibel. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
![Strom-Verlängerungskabel, 6ft (1,8m), 3x 1,0mm², Schwarz, AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 Rechtswinkel, 250V/10A Dieses Bild handelt von PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220726141059orwtic.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Strom-Verlängerungskabel, 6ft (1,8m), 3x 1,0mm², Schwarz, AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 Rechtswinkel, 250V/10A Dieses Bild handelt von PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726141059orwtic.jpg)
![Strom-Verlängerungskabel, 6ft (1,8m), 3x 1,0mm², Schwarz, AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 Rechtswinkel, 250V/10A Dieses Bild handelt von PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726141101oi7pi9.jpg)
Strom-Verlängerungskabel, 6ft (1,8m), 3x 1,0mm², Schwarz, AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 Rechtswinkel, 250V/10A
#158182
#158182
9,52 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PA4417C13RA-10A
25 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 4.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
6ft (1,8m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA auf IEC320 C13 Rechtswinkel 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Spezifikationen
Male-Anschluss
AS/NZS 4417 AUSTRALIA
Female-Anschluss
IEC60320 C13 Rechtswinkel
Spannungskompatibilität
250V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
6ft (1,8m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
3x 1,0mm²
Kabelaußendurchmesser
7,0 ± 0,2mm
Manteltyp
H05VV-F
Mantelmaterial
PVC
Leiteranzahl
3 Wires, Brown, Blue and Green/Yellow
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
14°F to 140°F (-10°C to 60°C )
Temperaturbewertung des Kabelmantels
70°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729105320sx86hp.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
H***r
United States
17.03.2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0L***t
United States
07.12.2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen