FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von IC6ASFTPPVC.

Industrielles Cat6a Patchkabel ohne Knickschutztülle, Geschirmt SFTP RJ45 LAN Kabel, PVC, IP65, Schwarz, 16ft (5m)

#157904
#157904

Twisted-Pair Litze Blankes Kupfer 500MHz PoE++ T568B Fluke Test

46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IC6ASFTPPVC
42 verkauft
9 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
117 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Industrielles Cat6a Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, ohne Knickschutztülle, geschirmt (SFTP) PVC IP65, 26AWG, 10GBase-T

Das Industrielles-Ethernet-Patchkabel besteht aus Twisted-Pair-Litzenkabeln der Kategorie 6A in Industriequalität für SFTP-Installationen. Es eignet sich für die Verbindung zwischen Automatisierungsgeräten in einer industriellen Umgebung.

Das industrielle Cat6a-Kabel entspricht den ANSI/TIA-568.2-D-Standards. IP65 Schutz gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Flüssigkeiten. Das Material des äußeren Kabelmantels erfüllt die Standards für UV- und Ölbeständigkeit, ideal für extrem raue Bedingungen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Industriell Cat6a, ohne Knickschutztülle
Abschirmung
Geschirmt (SFTP)
Kabelmantel
PVC
Kabellänge
16ft (5m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Übertragungstechnik
10GBase-T
Referenzbandbreite
500MHz
Kabelstärke
26AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,4 ± 0,3
Anschluss
RJ45-Stecker
Verdrillte Paare
4 Paare
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
IP-Schutzart
IP65
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
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
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

P***y

United States

19.06.2023
5.0
Good quality, does the job, no issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

H***y

United States

13.06.2023
5.0
Cables worked perfectly for me.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

H***s

United States

13.06.2023
5.0
This network cable has a very fast internet speed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen