Juniper kompatibler SFP28 Transceiver unterstützt einen Transceiver Durchsatz von bis zu 20km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1310nm mit einem LC duplex-Steckverbinder. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in gezielten Switches getestet und ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA- und CPRI-Standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220722111929xsa6zv.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111929xsa6zv.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111933sf1gqe.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221119362xc2th.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111938yv2y4v.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von S28-25GLR20-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722111931qbjgyl.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF
#157304
#157304
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-25GLR20-31-I
2 verkauft
2 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
6 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper kompatibles 25GBASE-LR SFP28 optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 20km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-25GLR20-31-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
20km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB 1310nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7~2 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11.3dBm
Leistungsbudget
7.9dB
Empfängerüberlast
2 dBm
Stromverbrauch
≤1.2W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR
TX & RX Eingebaute CDR
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8402, SFF-8472, MSA SFP+
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220725/165873266262de4076e9c193.34017329.png)
Merkmale
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807102121i9wq4t.png)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
B***y
Australia
07.11.2023
Not much to say, works as advertised and did the job I needed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0B***e
United States
03.06.2023
Excellent product and works perfectly in my enterprise level Cisco and Juniper routers.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen