Der Netzwerk-Decoder liefert hochwertige und detaillierte Bilder und ist mit bis zu 10-Kanal-Netzwerkkameras und einer Netzwerkkameraauflösung von bis zu 8 Megapixeln ausgestattet. Er unterstützt Dekodierungsoptionen von H.265 4K/1080p/720p/D1 bei 30fps und eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Bereitstellungen, bei denen Anzeige und Steuerung erforderlich sind.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVD3510-4K - 10-Kanal 4K Netzwerk-Video-Decoder, H.265, 10x HDMI Ausgang & 2x HDMI Eingang
#156766
#156766
2.472,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: NVD3510-4K
7 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVD3510-4K, 10-Kanal 4K Netzwerk-Video-Decoder, H.265, 10x HDMI Ausgang & 2x HDMI Eingang
Spezifikationen
IP-Videoeingang
2x HDMI
Videostreamformat
H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG
HDMI Input (max.)
3840x2160 (4K) @60HZ
HDMI Output (max.)
3840x2160 (4K) @60HZ
Audio-Eingang
2-Kanal (Reservierung)
Audio-Ausgang
1-Kanal
Gewicht
3,37kg
Dekodierfähigkeit
10x8MP@30fps,40x1080P@30fps,90x720P@30fps,160xD1@30fps
Stromversorgung
100V~240V AC, 50/60Hz
Netzwerkschnittstelle
1xRJ-45,10M/100M/1000M adaptive Ethernet-Schnittstellen
Alarm-Eingang
6 (Reservierung)
USB-Schnittstelle
1x USB3.0
Serielle Schnittstelle
1x RS-232, 1x RS485
Alarm-Ausgang
3 (Reservierung)
Betriebstemperatur
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Abmessungen (HxBxT)
17,3"x 13,3"x 1,7" (440mmx 339mmx 44mm)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
B***o
United States
22.03.2024
The image quality is outstanding with the H.265 decoding. Even when we're using 4K resolution, the details are sharp, and the colors are accurate.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen