This Arista kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1531.12nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit diesen Eigenschaften bietet dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DC58-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220712105610bajatd.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DC58-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220712105610bajatd.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DC58-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220712105610d9crvm.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DC58-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DC58-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von DC58-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista C58 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1531.12nm 10km Industriell Duplex LC SMF
#156381
#156381
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DC58-25GS28-10-I
0 verkauft
16 Bewertungen
0 Frage
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles 25G DWDM SFP28 100GHz optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1531.12nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilnummer
DC58-25GS28-10-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Formfaktor
25.78Gbps
Wellenlänge
1531.12nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-14dBm
Powerbudget
14dB
Überlastung des Empfängers
-5dBm
Stromverbrauch
≤2W
Extinktionsverhältnis
>6dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX and RX
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantie
5 Jahre
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein entsprechendes Dämpfungsglied gemäß der Tabelle.
Distance
≤ 10km
Dämpfungsglied
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023013116102828h62r.jpg)
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
16
0
0
0
0
J***n
Canada
26.02.2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0J***n
Canada
26.02.2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0J***n
Canada
26.02.2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen