Dank des Uniboot-Designs können beide Fasern über ein einziges Kabel geführt werden, was den Kabelstau beim Routing reduziert. Es eignet sich für den Einsatz in Rechenzentren, die eine hohe Dichte an Glasfasern benötigen, um Platz zu sparen und Probleme beim Kabelmanagement zu reduzieren.
Die Senko sicheren, verschlüsselten LC-Steckverbinder bieten mechanische Netzwerksicherheit, wenn die Trennung von Netzwerken aus Gründen des Datenschutzes erforderlich ist. Sie können verhindern, dass getrennte Netze mit gemeinsamen Zugangspunkten unzulässig verbunden werden. Die Stecker können nur mit dem Farbextraktionswerkzeug entfernt werden.