FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55-I.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ZR100-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) (industriell)

#155451
#155451

Semtech BOX <1.6W Duplex LC SMF Industriell

677,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
9 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 29.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ZR100-I kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 100km, Duplex LC, Industriell, DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ZR100-I kompatibles  SFP+ transceiver supports up to 100km link lengths over SMF fiber. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFP+ MSA und IEEE802.3ae konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben.

Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser Industriell-Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung& Management, der Anwendung von Industriell- und Fabrikautomation, Außenanwendungen, Bahn- und intelligenten Transportsystemen (ITS), Marine, Öl und Gas, Bergbau usw.

Spezifikationen
Juniper Network-kompatibel
EX-SFP-10GE-ZR100-I
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabelentfernung
100 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
1~5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-25 dBm
Leistungsbudget
26 dB
Empfängerüberlastung
-8 dBm
Stromverbrauch
<1,6 W
Auslöschung Verhältnis
>1,6 dB
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Protokolle
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Parameter (2)Matched Attenuator (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

W***z

United States

15.02.2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

P***s

Indonesia

12.01.2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***g

United States

09.01.2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen