Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.
![Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A Dieses Bild handelt von zLock-zC14-17-aC13-0.6m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022072016293058mg5f.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A Dieses Bild handelt von zLock-zC14-17-aC13-0.6m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022072016293058mg5f.jpg)
![Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A Dieses Bild handelt von zLock-zC14-17-aC13-0.6m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220720162930jyayvq.jpg)
![Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A Dieses Bild handelt von zLock-zC14-17-aC13-0.6m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022072016293003u2nj.jpg)
![Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A Dieses Bild handelt von zLock-zC14-17-aC13-0.6m.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220720162930hzhuvs.jpg)
Z-Lock Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 2ft (0,6m), 17AWG, Schwarz, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A
#155409
#155409
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: zLock-zC14-17-aC13-0.6m
894 verkauft
4 Bewertungen
2 Fragen
123 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
0,6m (2ft) Z-LOCK Dual Locking IEC320 C14 auf IEC320 C13 17AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz
Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C14 Z-Lock
Female-Anschluss
IEC60320 C13 WS-Lock
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
2ft (0,6m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
17AWG
Kabelaußendurchmesser
7,9 ± 0,2mm
Manteltyp
SJT/H05VV-F
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Braun, Blau und Gelb/Grün gestreift (harmonisiert)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Test
Jedes Kabel wird auf dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot), Polarisierung und Kontinuität getestet
Zertifizierung
cULus, CE
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Dual-Locking
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401101802tfju96.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
P***a
United States
22.09.2022
I love the Z-Locks, I’m glad you guys have them, not many shops sell them – I needed longer ones!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0R***y
United States
08.06.2022
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0O***n
United States
02.06.2022
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen