Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
10m (33ft) Senko SN UPC to SN UPC Uniboot Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 1.6mm Fiber Optic Patch Cable, for 400G Network Connection
#155086
#155086
41,65 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUSNDX
11 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 11. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Specifications
Steckertyp
SN auf SN
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
≤0.4dB/km
Dämpfung bei 1550nm
≤0.3dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
1.6mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10 bis 60°C ( -14 bis 140℉ )
Lagertemperatur
-20 bis 70°C ( -4 bis 158℉ )
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen