FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUSNDX.

5m (16ft) Senko SN UPC to SN UPC Uniboot Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 1.6mm Fiber Optic Patch Cable, for 400G Network Connection

#155085
#155085

Corning G.657.A1 400G High-Density-Anwendungen

39,27 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUSNDX
17 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 14. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Specifications
Steckertyp
SN auf SN
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
≤0.4dB/km
Dämpfung bei 1550nm
≤0.3dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
1.6mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10 bis 60°C ( -14 bis 140℉ )
Lagertemperatur
-20 bis 70°C ( -4 bis 158℉ )

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen