Der SFP+ Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 100 m über cat6a/cat7 Kupferkabel. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 und SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferleitungen verwenden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel E10GSFPT100 kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 100m optisches Transceiver-Modul
#154924
#154924
165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T100
289 verkauft
20 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Models:
614 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 8.Juli2024
70 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 18.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Intel E10GSFPT100 kompatibles 10GBASE-T SFP+ SGMII Transceiver-Modul (Kupfer, 100m, RJ-45)
Spezifikationen
Intel kompatibel
E10GSFPT100
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+ SGMII
Max. Datenrate
10 Gbps
Medien
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 oder besser
100M/1000M/2,5G@Cat5/Cat5e oder besser
5G@Cat5e/Cat6 oder besser
100M/1000M/2,5G@Cat5/Cat5e oder besser
Max. Kabelreichweite
100 m@Cat6a/Cat7
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
Leistungsaufnahme
≤1,65 W
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Unbeantwortete Frage (1)Auto-negotiation (2)Product Comparison (2)Data Rate (1)Matching Product (1)Parameter (1)Ports (1)Power Consumption (1)Supported Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
20
0
0
0
0
M***t
Switzerland
26.04.2024
Wir sind *immer* super zufrieden mit allen aktuell eingekauften FS Com Produkten
Max Siegrist, CEO
onSpirix Inc - Switzerland
Max Siegrist, CEO
onSpirix Inc - Switzerland
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***e
Netherlands
14.12.2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0I***p
Switzerland
16.11.2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen