Der NETGEAR kompatible SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 60 km über SMF über einen Simplex-LC-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae und 10GBASE-LR. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Der SFP-10G-BX60-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Industrie- und Fabrikautomation, Außenanwendungen, Bahn und intelligente Verkehrssysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
![NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/800x800/20220606165912_380_153862.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165912_380_153862.jpg)
![NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165914_860_153862.jpg)
![NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165915_379_153862.jpg)
![NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165916_831_153862.jpg)
![NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165918_445_153862.jpg)
NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#153862
#153862
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
20 verkauft
11 Bewertungen
3 Fragen
Transceivertyp:
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR Kompatibles 10GBASE-BX SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1270 nm-TX/1330 nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10G-BX60-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3 Gbps
Wellenlänge
1270 nm-TX/1330 nm-RX
Max Cable Distance
60km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Sendeleistung
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-20dBm
Powerbudget
21 db
Receiver Overload
0,5 dbm
Power Consumption
≤1.4W
Extinction Ratio
>3,5 db
Industrial Temperature Range
-40 to 85 °C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513111940t6xoo5.jpg)
Mehr
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1.4W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp Bis zu 10G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220701/165667057762bec9718f2999.75952842.jpeg.webp)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
0
0
0
0
B***t
Spain
10.03.2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
France
31.01.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***e
France
29.01.2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen