Der Intel kompatible SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 60 km über SMF über einen Simplex-LC-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae und 10GBASE-LR. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Der SFP-10G-BX60-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Industrie- und Fabrikautomation, Außenanwendungen, Bahn und intelligente Verkehrssysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#153861
#153861
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
8 verkauft
6 Bewertungen
3 Fragen
Transceivertyp:
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Intel Kompatibles 10GBASE-BX SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1330 nm-TX/1270 nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10G-BX60-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3 Gbps
Wellenlänge
1330 nm-TX/1270 nm-RX
Max Cable Distance
60km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Sendeleistung
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-20dBm
Powerbudget
21 db
Receiver Overload
0,5 dbm
Power Consumption
≤1.4W
Extinction Ratio
>3,5 db
Industrial Temperature Range
-40 to 85 °C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1.4W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp Bis zu 10G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
G***s
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0H***h
United States
27.04.2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0K***r
United States
19.04.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen