Der 10/25GBASE SFP28 Transceiver unterstützt bis zu 10km Verbindung über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss und ist für 10/25G-Ethernet-, CPRI/eCPRI- und Rechenzentrumsanwendungen geeignet. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es entspricht den Standards IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 und CEI-28G-VSR. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter.
Der SFP-10/25G-BX-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Industrie- und Fabrikautomation, Außenanwendungen, Bahn und intelligente Verkehrssysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
![SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151886.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.main.jpeg)
![SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.B.jpeg)
![SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.C.jpeg)
![SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.D.jpeg)
![SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.E.jpeg)
SFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 10/25GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF
#151886
#151886
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I
36 verkauft
10 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10/25GBASE-BX SFP28 Transceiver Modul (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10/25G-BX-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1270nm-TX/1330nm-RX
Max. Kabeldistanz
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-7~2.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12 dBm
Stromverbrauch
5dB
Empfängerüberlastung
2,5dBm
Stromverbrauch
≤1.5 W
Extinktionsverhältnis
>3dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR (Daten- und Taktrückgewinnungsfunktion)
TX & RX eingebaute CDR
Protokolle
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10/25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220628/165638981662ba80b8e845b1.55400417.jpeg.webp)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Application Environment (1)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
0
0
0
0
P***s
United States
09.02.2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0J***n
Algeria
01.07.2022
How to describe? Fast, reliable, inexpensive, rectangular shape, silver colour, two inches long, made of solid metal.... but enough about me, let's talk about this SFP. It's great.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0M***y
United States
23.06.2022
Everything is perfect. I am going to place a the same order again now. Thanks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen